![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75201263-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB254/404 Flexibele koppeling compact
Railkoker
ZUCCHINI
LB254/404 Flexibele koppeling compact
Ref.. 75201263
EAN nr.
8033777196401
LB254/404 Flexibele koppeling compact
Kortingsgroep : R1
224,01 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 40 A |
Number of poles | 1 |
Number of conductors (without earthing) | 2 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 1500 mm |
Width | 35 mm |
Height | 46 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER