![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75005041-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L1-N - Grijs - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Railkoker
ZUCCHINI
LB plus stroomafnemer - 10A - L1-N - Grijs - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Ref.. 75005041
EAN nr.
8033777462124
LB plus stroomafnemer - 10A - L1-N - Grijs - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Kortingsgroep : R1
52,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 2 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 10 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Socket outlet |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
Type of socket outlets | Other |
Protection | None |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 115 mm |
Width | 62 mm |
Height | 60 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Connection type | Push-in clamp |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER