-
Construction size
-
Suitable for number of poles
-
Number of knife blade fuse holders
-
Number of fuse switch disconnectors
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Material
-
Rated current
-
With cover
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-605113-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 630A NH3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-605103-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 30 630A NH3
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 400A NH2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-605102-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 30 400A NH2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-605122-WEB-R.jpg)
Hendel voor SPX-D directe draaibediening 630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/605125-LEGRAND.jpg)
Draaibediening deur SPX-D 630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-605123-WEB-R.jpg)
Hendel voor externe draaibediening (diepte behuizing 129-246mm) SPX-D 160A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-605124-WEB-R.jpg)
Hendel voor externe draaibediening (diepte behuizing 210-278mm) SPX-D 250/400A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/605120-LEGRAND.jpg)
Hendel voor SPX-D directe draaibediening 160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-605121-WEB-R.jpg)
Hendel voor SPX-D directe draaibediening 250/400A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/605133_pw_151875.jpg)
Klemafscheiding XL³ voor veilighedenlastscheiders SPX-D 630A. Set van 4 stuks.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-605130-WEB-R.jpg)
Verlengde bedienas XL³ voor ref.nr.605125. Voor behuizingen SPX-D 630A, diepte behuizing 229-428mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-605129-WEB-R.jpg)
Verlengde bedienas XL³ voor ref.nr.605124. Voor behuizingen SPX-D 250-400A, diepte behuizing 210-428mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-605127-WEB-R.jpg)
Hulpcontact 2NO+2NC voor veilighedenlastscheiders SPX-D 250/400/630A ref.nrs.605101/02/03/11/12/13.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-605132-WEB-R.jpg)
Klemafscheiding XL³ voor veilighedenlastscheiders SPX-D 250/400A. Set van 4 stuks.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-605100-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 3P 160A NH00
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-605101-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 3P 250A NH1
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-605111-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 250A NH1
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-605128-WEB-R.jpg)
Verlengde bedienas XL³ voor ref.nr.605123. Voor behuizingen SPX-D 160A, diepte behuizing 129-393mm.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-605126-WEB-R.jpg)
Hulpcontact 2NO+2NC voor veilighedenlastscheiders SPX-D 160A ref.nrs.605100 of 605110.