![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351349-WEB-R.jpg)
Lasdoos 71x71mm, voorzien van kunststof deksel.
Wandgoot
Legrand
Lasdoos 71x71mm, voorzien van kunststof deksel.
Ref.. 351349
EAN nr.
3414970654502
Lasdoos 71x71mm, voorzien van kunststof deksel.
Kortingsgroep : G
13,52 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting method box | Front |
Model | Closed |
Type of device | Other |
Mounting track | 83.5 mm |
Mounting method installation unit | Snap |
---|---|
Strain relief possibility | No |
With connection space | Yes |
Material | Plastic |
Mounting method | Flush-mounted |