![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PRBGZ-WEB-R.jpg)
Ladderbeugel 2stuks voor Heavy duty H125 Thvz
Kabelladder
Legrand
Ladderbeugel 2stuks voor Heavy duty H125 Thvz
Ref.. PRBGZ
EAN nr.
5012774052678
Ladderbeugel 2stuks voor Heavy duty H125 Thvz, incl. bevestingsmateriaal. Bij gebruik van deze beugels kan geen deksel op de ladder geplaatst worden. Om ladders een plafond of bouwkundige constructie op te hangen.
Kortingsgroep : C2
68,45 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system width | 150-900 mm |
---|---|
Suitable for cable management system height | 125-125 mm |
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 3924 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |