![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433062-WEB-R.jpg)
Kuststof frontplaat voor modulair frame 300 x 800mm
Industriële kasten
Legrand
Kuststof frontplaat voor modulair frame 300 x 800mm
Ref.. 433062
EAN nr.
3414971980624
Kuststof frontplaat voor modulair frame 300 x 800mm
Kortingsgroep : N1
107,43 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Depth | 127 mm |
Number of DIN-rails | 1 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 36 |
Type of covering | Viewing window |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER