Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kuststof frontplaat voor modulair frame 150 x 500mm

Industriële kasten Legrand

Kuststof frontplaat voor modulair frame 150 x 500mm

Ref.. 433050 EAN nr. 3414971980549

Kuststof frontplaat voor modulair frame 150 x 500mm

Kortingsgroep : N1
63,74 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 150 mm
Width 500 mm
Depth 127 mm
Number of DIN-rails 1
Number of modular spacings per DIN-rail 19
Type of covering Viewing window
With N-PE clamp No
With cover Yes
With mounting plate No

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Technische fiche
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
433050.dwg dwg (0.16 Mo)