-
Thread type inner thread
-
Suitable for thread type cable screw gland
-
Thread size inner thread (metric)
-
Thread size inner thread (metric)
-
Suitable for nominal thread metric/PG
-
Thread size inner thread (metric)
-
Suitable for nominal thread metric/PG
-
Suitable for nominal thread metric/PG
-
Suitable for nominal thread metric/PG
-
Suitable for nominal thread metric/PG
-
Material
-
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread
-
Thread type outer thread
-
Thread size PG outer thread
-
Thread size PG outer thread
-
Thread size PG outer thread
-
Nickel-plated
-
Explosion-proof
Adapter PG 16/ISO 25
Exclusief BTW
Adapter PG 16/ISO 20
Exclusief BTW
Adapter PG 11/ISO 16
Exclusief BTW
Adapter PG 13.5/ISO 20
Exclusief BTW
Adapter PG 11/ISO 20
Exclusief BTW
Adapter PG 9/ISO 16
Exclusief BTW
Blindstop grijs RAL7001 ISO-draad 40, excl. moer ref.nr.096807
Exclusief BTW
Blindstop grijs RAL7001 ISO-draad 32, excl. moer ref.nr.096806
Exclusief BTW
Blindstop grijs RAL7001 ISO-draad 25, excl. moer ref.nr.096805
Exclusief BTW
Blindstop grijs RAL7001 ISO-draad 20, excl. moer ref.nr.096803
Exclusief BTW
Blindstop grijs RAL7001 ISO-draad 16, excl. moer ref.nr.096801
Exclusief BTW