Krimptang voor RJ10-RJ11-RJ12 en RJ45
LCS3 Copper
Legrand
Krimptang voor RJ10-RJ11-RJ12 en RJ45
Ref.. 051709
EAN nr.
3245060517090
Krimptang voor steker RJ 10/11/12 en 45, voor krimpen van 4/6/8/9 contacten. Controle van het krimpen, knippen en strippen van de kabel is mogelijk. Tang heeft 3 krimppunten. De kop is van slijtagevast metaal gemaakt.
Kortingsgroep : M1
310,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for BNC plug | No |
---|---|
Suitable for D-Sub plug | No |
Suitable for F-compression plug | No |
Suitable for F plug | No |
Suitable for LSA plus | No |
Suitable for RJ plug | Yes |
Suitable for low current connector | Yes |
Suitable for ST plug | No |
Suitable for SC plug | No |
---|---|
Suitable for SMA plug | No |
Suitable for LC plug | No |
Suitable for MT-RJ plug | No |
With interlock device | Yes |
With cutting device | Yes |
With strip function | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER