![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25055-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Kraagring Segma voor nylon schroef 6mm ref.nr.PW25050
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Kraagring Segma voor nylon schroef 6mm ref.nr.PW25050
Ref.. PW25055
EAN nr.
3271780250559
Kraagring Segma voor nylon schroef 6mm ref.nr.PW25050
Kortingsgroep : L2
0,54 €
/
1 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Surface protection | Untreated |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 6.4 mm |
---|---|
Dikte | 12.4 mm |
Model | Closed |