![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-EEC6_P_070802.jpg)
Kraagmoer + ring EEC M10 Elvz
Cablofil
Legrand
Kraagmoer + ring EEC M10 Elvz
Ref.. CM801221
EAN nr.
3599078012215
Kraagmoer + ring EEC M10 Elvz
Kortingsgroep : H
85,72 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 10 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 17 mm |
Height | 10 mm |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER