Kopplaat PFR41S voor profiel RE41SP Elvz
Cablofil
Legrand
Kopplaat PFR41S voor profiel RE41SP Elvz
Ref.. CM595380
EAN nr.
3599075953801
Kopplaat PFR41S voor profiel RE41SP Elvz
Kortingsgroep : H
60,36 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER