![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFN41S_R41S_P_070808.jpg)
Kopplaat PFN41S voor profiel R41S Elvz
Cablofil
Legrand
Kopplaat PFN41S voor profiel R41S Elvz
Ref.. CM595360
EAN nr.
3599075953603
Kopplaat PFN41S voor profiel R41S Elvz
Kortingsgroep : H
47,27 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER