Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelstuk/hoekverbinder Sdz H60

Kabelladder Legrand

Koppelstuk/hoekverbinder Sdz H60

Ref.. 8313140 EAN nr. 3414972355360

Koppelstuk/hoekverbinder Sdz H60. Voor rechte verbinding of hoekverbinding. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.

Kortingsgroep : C4
12,37 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Length- and angle joint
Hinged joint horizontal No
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder Yes
Suitable for cable tray No
Suitable for cable management system width 200-600 mm
Suitable for cable management system height 60-60 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Length 310 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0645-CABLO-GS.pdf pdf (0.11 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)