Koppelstuk deksel IP40-IK07. Voor het IP40 maken van dekselnaden.
Wandgoot
Legrand
Koppelstuk deksel IP40-IK07. Voor het IP40 maken van dekselnaden.
Ref.. 351469
EAN nr.
3414970696120
Koppelstuk deksel IP40-IK07. Voor het IP40 maken van dekselnaden.
Kortingsgroep : G
23,19 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover width | 79 mm |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |