Koppelset Marina wandbehuizing H500mm
Industriële kasten
Legrand
Koppelset Marina wandbehuizing H500mm
Ref.. 036244
EAN nr.
3245060362447
Koppelset (horizontaal en/of verticaal) voor Marina wandbehuizingen H500mm. Meerdere behuizingen kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Set bestaat uit 1 koppel doorvoerstuk en 2 koppel bevestigingsstrips.
Kortingsgroep : N1
94,13 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 15 mm |
Height | 332 mm |
---|---|
Depth | 114 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER