Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelset instelbaar Sdz H60

Kabelladder Legrand

Koppelset instelbaar Sdz H60

Ref.. 8313150 EAN nr. 3414972355384

Koppelset instelbaar Sdz H60. Vastklemmen aan ladderkopeinde en daarna aanhaken aan 2e ladder. Schroefloos. extra uitschuifborging mogelijk door uitbuiging van ladderkopeinde in uitsparing U.

Kortingsgroep : C4
29,92 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Longitudinal joint
Hinged joint horizontal No
Hinged joint vertical Yes
Type of connection Snapable
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder Yes
Suitable for cable tray No
Suitable for cable management system width 200-600 mm
Suitable for cable management system height 60-60 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Length 210 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0637-CABLO-GS.pdf pdf (0.1 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)