![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351523-WEB-R.jpg)
Koppelset 110x63mm.
Wandgoot
Legrand
Koppelset 110x63mm.
Ref.. 351523
EAN nr.
3414970654601
Koppelset 110x63mm.
Kortingsgroep : G
13,04 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wall duct width | 110-110 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 63 mm |
Construction type | Coupling |
Model | Symmetric |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
With potential equalization | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER