![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZVSZ-WEB-R.jpg)
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Rvs316L H100 incl.bev.mat.
Kabelladder
Legrand
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Rvs316L H100 incl.bev.mat.
Ref.. ZVSZ
EAN nr.
5012774543695
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Rvs316L H100 incl.bev.mat.
Kortingsgroep : C2
327,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | Yes |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Length | 344 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |