-
Construction type
-
Hinged joint horizontal
-
Conductor surface
-
Plate height
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Conductor category
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Cable height approx.
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EVSZ-WEB-R.jpg)
Scharnierkoppelset 2st RVS316 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EESZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 2stuks RVS316 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EFCSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset voor hulpstuk RVS316 2 stuks H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EHSZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset 2stuk RVS316 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ETBSZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset RVS316 H150. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder. incl.bevestigingsmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ECSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuks RVS316L H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat Rvs316L +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26744_1.jpg)
Eindkap Swifts H150 kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20131104_86563_1.jpg)
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Exclusief BTW