-
Construction type
-
Partition height
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Conductor surface
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Conductor category
-
Mounting perforation
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Cable height approx.
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-MGZ-WEB-R.jpg)
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Thvz Incl.bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EEGZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 2stuks Thvz H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EFCGZ-WEB-R.jpg)
Koppeling voor hulpstuk Thvz 2 stuks H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EVGZ-WEB-R.jpg)
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuk Thvz H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EHGZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset 2stuks Thvz H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EDVGX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot Thvz L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ETBGZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset 2stuks Thvz H150. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder. incl.bevestigingsmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ECGZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuks Thvz H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-MPGZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat Thvz +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26744_1.jpg)
Eindkap Swifts H150 kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20131104_86563_1.jpg)
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Thvz bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Exclusief BTW