-
Construction type
-
Partition height
-
Hinged joint horizontal
-
Conductor surface
-
Plate height
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Conductor category
-
Mounting perforation
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Cable height approx.
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-PESZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 2stuks Rvs316L H125 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PDVSX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot Rvs316L L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVSM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-PVSZ-WEB-R.jpg)
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuks Rvs316L H125 Incl.bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-PFCSZ-WEB-R.jpg)
Koppeling voor hulpstuk Rvs316L 2 stuks H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om hulpstukken onderling te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-PHSZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset 2stuks Rvs316L H125 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-PTBSZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H125 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat Rvs316L +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-PCSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuks Rvs316L H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om kabelladders aan elkaar te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26744_1.jpg)
Eindkap Swifts H125 kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20131104_86563_1.jpg)
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Rvs bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Exclusief BTW