-
Hinged joint horizontal
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for flange thickness
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for flange thickness
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Lengte
-
Length
-
Hinging
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
With nut
-
Adjustable
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Length to bottom side head
-
Lengte tot onderkant kop
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Thread size (metric)
-
Stainless steel, pickled
-
Stainless steel, pickled
-
Permitted net load
-
Diameter
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-801018-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs304
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/CM-801014-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
Flexibele montagestrip ED1100 B18 D4 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-350402-WEB-R.jpg)
Slotbout met moer BRTCC M6*20 ZnNi (Zink Nikkel) - toepasbaar met thermisch verzinkt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CM-840133-WEB-R.jpg)
Hoekkorf PA4 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CM-840113-WEB-R.jpg)
Hoekkorf PA2 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/CM-840103-WEB-R.jpg)
Hoekkorf PA1 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-801011-WEB-F.jpg)
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x20 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-PA_CF54_P_070809.jpg)
PA 4 RADT 90 EZ H105
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-PA_CF54_P_070809.jpg)
PA 2 RADT 90 EZ H54
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-PA_CF54_P_070809.jpg)
PA 1 RADT 90 EZ H30
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
Montagestrip flexibel ED1100 B18 D4 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-EZT90_CF54_P_070806.jpg)
Hoekprofiel EZT90 L225/225 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
Montagestrip flexibel ED1100 B18 D4 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-AUTOCLIC_P_070801.jpg)
Klikkoppeling Autoclic Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 D3 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-558244-1000.jpg)
EDRN Snelkoppelplaat Rvs301 (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-EZT90_CF54_P_070806.jpg)
Hoekprofiel EZT90 L225/225 Elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-558260-1000.jpg)
Montagesleutel EDRNK. Om klikkoppeling EDRN ref.nr.CM558241 vast te zetten.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-558344-1000.jpg)
Bochtverbinder Faslock S voor B100 en B200 schroefloos Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/CM-558324-1000.jpg)
Bochtverbinder Faslock XL voor B300 t/m B600 schroefloos Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-AUTOCLIC_P_070801.jpg)
Snelkoppeling Autoclic RVS304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED275_BTRCC_VERTICAL_P_070824.jpg)
Schroefkoppeling ED275 B18 RVS304
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-ED250_90_P_070821.jpg)
Koppelplaat recht ED250/90 Thvz
Exclusief BTW