FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-486213-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 486213
P31+ koppelplaat EP H60 316L
18,84 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-486562-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 486562
P31+ universele verbinder EA H60 316L - voor koppelen van hulpstukken met hulpstukken
14,28 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen