FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 487473
P31+ koppelplaat EXTC H60 Thvz - voor koppelen van kabelgoten ZW/ EZW
14,93 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 343213
P31+ koppelplaat EP H60 Thvz
10,96 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 487472
P31+ koppelplaat EXTC H60 Sdz - voor koppelen van kabelgoten ZW/ EZW
8,29 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 341213
P31+ koppelplaat EP H60 Sdz
5,74 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 480221
P31+ klikkoppelplaat Eclic 2.0 H60 Sdz. Schroefloos te bevestigen - alleen voor geperforeerde kabelgoot.
5,15 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen