![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/503ED-BTICINO-1000.jpg)
Koppeling voor horizontaal of verticaal koppelen van inbouwdozen ref.nr. BT503E, BT504E, BT506E of BT506L.
Schakelmateriaal
Bticino
Koppeling voor horizontaal of verticaal koppelen van inbouwdozen ref.nr. BT503E, BT504E, BT506E of BT506L.
Ref.. BT503ED
EAN nr.
8012199238111
Koppeling voor horizontaal of verticaal koppelen van inbouwdozen ref.nr. BT503E, BT504E, BT506E of BT506L.
Kortingsgroep : J4
1,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 39.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |