Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koperstaaf 1750x100x5mm plat met getapte gaten 10,5-6.5mm

Stroomverdeling Legrand

Koperstaaf 1750x100x5mm plat met getapte gaten 10,5-6.5mm

Ref.. 037446 EAN nr. 3245060374464

Koperstaaf 1750x100x5mm plat met getapte gaten 10,5-6.5mm

Kortingsgroep : I5
518,64 € / 1.75 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current In 1050 A
Model Flat
Length 1750 mm
Width 6.5 mm
Height 10.5 mm
Flexible No
Surface protection Untreated