![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037320-WEB-R.jpg)
Koperrailsteun XL3 4P 800A schuine rail 25x5/32x5/50x5/63x5mm geïsol
Installatiekasten
Legrand
Koperrailsteun XL3 4P 800A schuine rail 25x5/32x5/50x5/63x5mm geïsol
Ref.. 037320
EAN nr.
3245060373207
Koperrailsteun XL³ 4P 800A schuine positie koperrail 25x5/32x5/50x5/63x5mm geïsoleerd. Verticale montage in XL3 800 aanb.module of lateraal in XL3 4000 aanb.module of behuizing of op achterzijde van XL3 4000 behuizing en aanb.module.
Kortingsgroep : N2
80,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1199 mm |
Suitable for enclosure building height | 1999 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 36.5 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 344 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER