Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koperrail flexibel 2000x20x5mm

Stroomverdeling Legrand

Koperrail flexibel 2000x20x5mm

Ref.. 037467 EAN nr. 3245060374679

Koperrail flexibel 2000x20x5mm

Kortingsgroep : I5
190,96 € / 2 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current In 250 A
Model Flat
Length 2000 mm
Width 5 mm
Height 20 mm
Flexible Yes
Surface protection Untreated