Koper vertind AL rail hoogte 1800mm 1250A
Stroomverdeling
Legrand
Koper vertind AL rail hoogte 1800mm 1250A
Ref.. 404604
EAN nr.
3245064046046
Koper vertind aluminium rail hoogte 1800mm 1250A. Profiel op voorzijde voor automatische verbinding van C-profiel op achterzijde voor voeding. Uitgerust met isolerende profielen IP2x.
Kortingsgroep : I5
758,45 €
/
1.8 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current In | 1250 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 1800 mm |
Flexible | No |
---|---|
Surface protection | Tinned |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEER