-
Rated current In
-
Rated current In
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Version as busbar adapter
-
Suitable for enclosure building height
-
Version as built-in device
-
Length
-
Flexible
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Height
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-404602-WEB-R.jpg)
Frame met stijgprofiel en railsteunen d. 975mm XL3 4000-hoogte 2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404600-LEGRAND.jpg)
Frame met stijgprofiel en railsteunen d. 725mm XL3 4000-hoogte 2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404606-LEGRAND-1000.jpg)
Koper vertind AL rail hoogte 1800mm 2000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404604-LEGRAND-1000.jpg)
Koper vertind AL rail hoogte 1800mm 1250A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020856-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 4000 frontkader met intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020855-LEGRAND.jpg)
XL3 4000 frontkader zonder intern kabelkanaal H2200mm
Exclusief BTW