![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088508-WEB-R.jpg)
Klokzaag diameter 80mm voor inbouw van USB-laders in meubels
Inbouwdoos
Legrand
Klokzaag diameter 80mm voor inbouw van USB-laders in meubels
Ref.. 088508
EAN nr.
3414971414006
Klokzaag diameter 80mm voor inbouw van USB-laders in meubels
Kortingsgroep : J1
43,32 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diameter | 80 mm |
---|---|
Cutting depth | 51 mm |
Centre drill diameter | 6.35 mm |
Hole edge core drill | No |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | No |
Suitable for fibre optic | No |
Suitable for aluminium | No |
Suitable for brass | No |
---|---|
Suitable for stainless steel | No |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | No |
Suitable for steel | No |
Depth | 93 mm |
Holding system | Other |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Yellow |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER