![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033188-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
LCS3 Copper
Legrand
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Ref.. 033188
EAN nr.
3245060331887
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Kortingsgroep : M1
19,66 €
/
10 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Band width | 16 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 300 mm |
Tie thickness | 3 mm |
Bundle diameter | 80-80 mm |
Min. tensile strength | 220 N |
Operating temperature | -5-40 °C |
Model | Hook-and-loop fastener tape |
Band closure | Hook-and-loop fastener |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Other |
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | No |
Colour | Red |
---|---|
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Detectable | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Other |
VG approval | No |
MIL approval | No |
UL approval | No |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Antimicrobial treatment | No |
Cable tie suitable with | Cable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER