Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Klittenband met lus rood afmetingen 16 x 150 mm - maximum kabeldiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels

LCS3 Copper Legrand

Klittenband met lus rood afmetingen 16 x 150 mm - maximum kabeldiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels

Ref.. 033185 EAN nr. 3245060331856

Klittenband met lus rood afmetingen 16 x 150 mm - maximum kabeldiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels

Kortingsgroep : M1
13,49 € / 10 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 16 mm
Length belt/tape/tie 150 mm
Tie thickness 3 mm
Bundle diameter 35-35 mm
Min. tensile strength 220 N
Operating temperature -5-40 °C
Model Hook-and-loop fastener tape
Band closure Hook-and-loop fastener
Material Plastic
Material quality Other
Surface protection Other
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Red
Transparent No
Fluorescent No
Detectable No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening Other
VG approval No
MIL approval No
UL approval No
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Antimicrobial treatment No
Cable tie suitable with Cable

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)