![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8363280-WEB-R.jpg)
Klikkoppelstuk 100H thvz GLO-4
Kabelladder
Legrand
Klikkoppelstuk 100H thvz GLO-4
Ref.. 8363280
EAN nr.
3414972356220
Klikkoppelstuk 100H thvz GLO-4
Kortingsgroep : C4
21,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Snapable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 200-600 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 270 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER