![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLMP2_P_070809.jpg)
Klemplaat CRAP2 Thvz 5700N
Cablofil
Legrand
Klemplaat CRAP2 Thvz 5700N
Ref.. CM559013
EAN nr.
3599075590136
Klemplaat CRAP2 Thvz 5700N
Kortingsgroep : H
12,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 14 mm |
Breaking load | 5700 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER