![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLMP1_P_070809.jpg)
Klemplaat CLMP1 Thvz 9500N, incl. bout en moer, incl. U-draadbeugel.
Cablofil
Legrand
Klemplaat CLMP1 Thvz 9500N, incl. bout en moer, incl. U-draadbeugel.
Ref.. CM559023
EAN nr.
3599075590235
Klemplaat CLMP1 Thvz 9500N, incl. bout en moer, incl. U-draadbeugel.
Kortingsgroep : H
20,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 12 mm |
Breaking load | 9500 N |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER