![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemmontageplaat Sdz H60
Kabelladder
Legrand
Klemmontageplaat Sdz H60
Ref.. 8312010
EAN nr.
8714161013442
Klemmontageplaat Sdz H60. Schroefloos vast te klemmen in zijwandprofiel van de kabelladder hoogte 60 en 100mm. Voorzien van perforatie t.b.v. horizontaal buigen. Niet toepasbaar bij kabelladder met sportafstand 100mm.
Kortingsgroep : C4
16,51 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal |
---|---|
Plate height | 160 mm |
Plate width | 125 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER