![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558041-1000.jpg)
Klemkoppeling CE30 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE30 Elvz
Ref.. CM558041
EAN nr.
3599075580410
Klemkoppeling CE30 Elvz
Kortingsgroep : H
1,35 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER