![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Klemdeksel stijggoot L1000 B250 H38 R1013. Voor stijggoot ref.nr.8435104.
Vloerdozen
Legrand
Klemdeksel stijggoot L1000 B250 H38 R1013. Voor stijggoot ref.nr.8435104.
Ref.. 8435124
EAN nr.
8714161285573
Klemdeksel stijggoot L1000 B250 H38 R1013. Voor stijggoot ref.nr.8435104.
Kortingsgroep : B
220,90 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 250 mm |
---|---|
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
RAL-number | 1013 |