Klemdeksel 170 L=1000 RAL1013.
Wandgoot
Legrand
Klemdeksel 170 L=1000 RAL1013.
Ref.. 351429
EAN nr.
3414970696045
Klemdeksel 170 L=1000 RAL1013.
Kortingsgroep : G
104,90 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 170 mm |
---|---|
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
RAL-number | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER