![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341170-WEB-R.jpg)
Klauw P31 2500N Sdz. De klauw borgen d.m.v. uitbuiglippen. Geschikt voor kabelgoot zonder deksel t/m breedte 300mm.
Kabelgoot
Legrand
Klauw P31 2500N Sdz. De klauw borgen d.m.v. uitbuiglippen. Geschikt voor kabelgoot zonder deksel t/m breedte 300mm.
Ref.. 341170
EAN nr.
8714161296876
Klauw P31 2500N Sdz. De klauw borgen d.m.v. uitbuiglippen. Geschikt voor kabelgoot zonder deksel t/m breedte 300mm.
Kortingsgroep : A
8,49 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 2500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER