![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054036-WEB-R.jpg)
Kit intrekbaar USB Pop-up wit
Bureau oplossingen
Legrand
Kit intrekbaar USB Pop-up wit
Ref.. 054036
EAN nr.
3414970339287
Kit intrekbaar USB Pop-up wit
Kortingsgroep : J1
61,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Length | 105 mm |
Width | 58 mm |
Height | 90 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 1 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER