This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310960-LEGRAND-1000.jpg)
Keor LP 2000 - Extra battery charger.
UPS
Legrand
Keor LP 2000 - Extra battery charger.
Ref.. 310960
EAN nr.
3414970627049
Keor LP 2000 - Extra battery charger.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Width | 252 mm |
Height | 94 mm |
---|---|
Depth | 196 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
SELECTEER