Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kamstaaf bloot Viking3 12mm 12x

Rijgklem Legrand

Kamstaaf bloot Viking3 12mm 12x

Ref.. 037542 EAN nr. 3245060375423

Kamstaaf/strip, niet geïsoleerd, voor doorverbinding van 12 rijgklemmen met schroefverbinding Viking³ 12mm. Voor alle rijgklemmen geschikt, uitgezonderd ref.nr.037187.

Kortingsgroep : L5
15,11 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Jumper comb
Number of bridged clamps 12
Rated current In 76 A
Rated voltage 800 V
Insulated No
With shock protection No
Mounting method Screwable
Modular spacing 12 mm
Colour Other