![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/BT-L4954-WEB-F.jpg)
Kabeluitgang Livinglight Ø9.5mm 2 modules antraciet
Schakelmateriaal
Bticino
Kabeluitgang Livinglight Ø9.5mm 2 modules antraciet
Ref.. BTL4954
EAN nr.
8012199106373
Kabeluitgang Livinglight Ø9.5mm 2 modules antraciet
Kortingsgroep : J4
11,96 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 43.8 mm |
---|---|
Device height | 47 mm |
Device depth | 35.4 mm |
Built-in depth | 35.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |