Kabeluitgang Livinglight antraciet Ø9mm 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Kabeluitgang Livinglight antraciet Ø9mm 1 module
Ref.. BTL4953
EAN nr.
8012199018089
Kabeluitgang Livinglight antraciet Ø9mm 1 module
Kortingsgroep : J4
3,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 21.8 mm |
---|---|
Device height | 47 mm |
Device depth | 21 mm |
Built-in depth | 21 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |