-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Construction type
-
Hinged joint horizontal
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Type of connection
-
Geschikt voor flensdikte
-
Suitable for cable management system height
-
Tube/cable diameter
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Material thickness
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
With spring
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
NATO-mounting holes
-
Breaking load
-
Thread type
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-8311452-WEB-L.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L6000 B600 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-8311452-WEB-L.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L6000 B500 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-8311452-WEB-L.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L6000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-8311452-WEB-L.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L6000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98058_1.jpg)
T-stuk Sdz middelzware sport B600 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98058_1.jpg)
T-stuk Sdz middelzware sport B500 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98058_1.jpg)
T-stuk Sdz middelzware sport B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-8311452-WEB-L.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L6000 B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98058_1.jpg)
T-stuk Sdz middelzware sport B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98058_1.jpg)
T-stuk Sdz middelzware sport B200 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B600 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B500 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Sdz middelzware sport B600 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B300 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20230331_325251_1.png)
GLO-4 aftakstuk middelzware sport (ms) B600 H60 sendzimir
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B600 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20230331_325248_1.png)
GLO-4 aftakstuk middelzware sport (ms) B500 H60 sendzimir
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20230331_325245_1.png)
GLO-4 aftakstuk middelzware sport (ms) B400 H60 sendzimir
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Sdz middelzware sport B500 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98640_1.jpg)
Buitenbocht Sdz middelzware sport B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_99165_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B500 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20230331_325242_1.png)
GLO-4 aftakstuk middelzware sport (ms) B300 H60 sendzimir
Exclusief BTW