FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of side joist
-
Type of rung
-
Material
-
Material quality
-
Fixation rung
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311536-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8311536
Kabelladder middelzware sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B600 H100
466,50 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311535-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8311535
Kabelladder middelzware sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B500 H100
430,30 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311534-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8311534
Kabelladder middelzware sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B400 H100
406,30 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311533-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8311533
Kabelladder middelzware sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B300 H100
378,30 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311532-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8311532
Kabelladder middelzware sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B200 H100
361,20 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen