-
Type of side joist
-
Material
-
Type of rung
-
Material quality
-
Fixation rung
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311166-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L6000 B600 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311165-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L6000 B500 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311164-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L6000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311163-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L6000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311162-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L6000 B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311136-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B600 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311135-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B500 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311134-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311133-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-8311132-WEB-R.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 300mm Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW